AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Archiwum
Numer katalogowy:101174535

Opis produktu
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- Dwa wyłączniki z oddzielnymi aktywatorami
- odpowiednie dla kategorii sterowania 4
- Istnieje możliwość skanowania stanu urządzenia ochronnego.
- Aktywatory sprężynujące
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy