AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Numer katalogowy:101167205

Opis produktu
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- Dostępna wersja Ex
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Materiał sworznia ryglującegoMosiądz
Ciężar brutto1.000g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Liczba kierunków aktywacji1
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba osłon bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaz 10% obciążeniem styku omowego
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141193.500N
Siła ryglowania Fmax, maksimum4.550N
Siła zatrzasku150 ... 400 N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne15N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)depending on the setting of the ball latch
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Note (Latch force)adjustable
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
przyłączesztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,6Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika46,5mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Znamionowe napięcie sterowania24VAC
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyMagnes: 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) / aktywator: 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)NC contact with positive break
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania2.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Switch-on time, maximum100s
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)przesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.10.2026, 10:01