AZM 415-13ZPKF 24VAC/DC
Numer katalogowy:101135978

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 415-13ZPKF 24VAC/DC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101135978
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Materiał sworznia ryglującegoMosiądz
Ciężar brutto1.085g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Liczba kierunków aktywacji1
Liczba osłon bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaz 10% obciążeniem styku omowego
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141193.500N
Siła ryglowania Fmax, maksimum4.550N
Siła zatrzasku150 ... 400 N
Uwaga (siła zatrzasku)adjustable
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne15N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)depending on the setting of the ball latch
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
przyłączesztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,6Nm
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyMagnes: 2 zestyki NC / aktywator: 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
Uwaga (element przełączający)NC contact with positive break
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania2.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Switch-on time, maximum100s
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)przesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze)Używane wyłącznie w urządzeniach działających na zasadzie ryglowania sprężynąZaślepka uszczelniająca jest zabezpieczona przed zgubieniem przy pomocy łańcuszka (Stopień ochrony IP67)Zwolnienie ręczne możliwe do wykonania przy pomocy klucza trójkątnego M5.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 01:01