AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Numer katalogowy:101152789
Archiwum

Opis produktu
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Wlot kablowy M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101152789
EAN (European Article Number)4030661166322
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto910g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Liczba kierunków aktywacji1
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba osłon bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141193.500N
Siła zatrzasku, minimalne150N
Siła zatrzasku, maksimum400N
Skok wymuszonego rozwarcia5mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne15N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,6Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika46,5mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)przesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.08.2026, 06:49