AZM 415-33ZPDK 230VAC
Numer katalogowy:101117713

Opis produktu
- Zatrzask kulkowy dla każdych drzwi, regulowany indywidualnie do 400 N
- 3 wyłączniki w jednej obudowie
- Aktywatory sprężynujące
- do drzwi podwójnych
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy