AZM 415-STS30-03
Numer katalogowy:101176760

Opis produktu
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 415-STS30-03
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1.550g
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca30.000N
Aktywator zamontowanyWewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Zakres dostawy materiału montażowegoPłyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.10.2026, 18:48