AZM 415-STS30-07
Numer katalogowy:101176899

Opis produktu
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 415-STS30-07
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176899
EAN (European Article Number)4030661307299
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1.950g
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca30.000N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Zakres dostawy materiału montażowegoPłyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 05:46