AZM-Y-A-8P-IO
Numer katalogowy:103000334

Opis produktu
- Łączenie szeregowe
- Konektor zapewnia zasilanie kanałów bezpieczeństwa.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM-Y-A-8P-IO
Numer artykułu (Numer katalogowy)103000334
EAN (European Article Number)4030661504575
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Właściwości ogólne
WykonanieTerminating plug
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 8-pol.
Ciężar brutto200g
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Dane mechaniczne - konektor strona A
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość42,8mm
Wysokość16,4mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy4.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)Blokada elektromagnetyczna i czujniki
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 01:50