AZM190-02/01RKA24STX
Numer katalogowy:101188355
Archiwum

Opis produktu
- Zacisk śrubowy
- Ryglowany napięciem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
- Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZM190-02/01RKA24STX
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188355
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatorametal ocynkowany
Materiał sworznia ryglującegoDie-cast zinc
Ciężar brutto500g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Liczba dławic kablowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Zasada ryglowaniaPower to lock
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141191.950N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.550N
Siła zatrzasku20N
Skok wymuszonego rozwarcia3,5mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne20N
Szybkość najazdu, maksimum0,3m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Actuator rotation0°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika41mm
Szerokość czujnika52mm
Wysokość czujnika178mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Prąd znamionowy4.000mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Elektryczny pobór mocy, maksimum8,5W
Element przełączającyMagnes: 2 zestyki NC / aktywator: 1 zestyk NC
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Uwaga (wyjście pomocnicze)Do konserwacji, instalacji itp.Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M3 (objętego zakresem dostawy)przód
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 23:15