AZM190-B1
Numer katalogowy:131029965

Opis produktu
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
- Kompensacja tolerancji za pomocą gumowych podkładek sprężystych
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101029965
Oznaczenie typu produktuAZM190-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)131029965
EAN (European Article Number)8905236105777
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Ciężar brutto38g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum350mm
aktywatorprosty
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 650 mmOś zawiasu powinna znajdować się 10 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 19:06