AZM190-B3/1x15
Numer katalogowy:131029967

Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101029967
Oznaczenie typu produktuAZM190-B3/1x15
Numer artykułu (Numer katalogowy)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Ciężar brutto80g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum200mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mmOś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePrzy dźwigni ustawionej fabrycznie pod kątem 15° dla małych kątów najazdu
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.10.2026, 16:52