AZM190-B3/1x7,5
Numer katalogowy:131029968

Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101029968
Oznaczenie typu produktuAZM190-B3/1x7,5
Numer artykułu (Numer katalogowy)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Ciężar brutto80g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum250mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 250 mmOś zawiasu powinna znajdować się 30 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePrzy fabrycznym ustawieniu 7,5º
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.09.2026, 16:25