AZM201B-ST-T-AS-P
Numer katalogowy:103025859

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
- Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
- Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
- Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM201B-ST-T-AS-P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Ciężar brutto537g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Aktywator monitorowanyTak
ZatrzaskiwanieTak
Zwolnienie ręczneTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba kierunków aktywacji2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,81 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Uwaga (siła ryglowania FZh)1.000 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Uwaga (siła ryglowania Fmax)1.300 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum8Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika235,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 2Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Wykryta osłona bezpieczeństwa i aktywator
Bity parametru AS-i, P1Blokada elektromagnetyczna zaryglowana
Bity parametru AS-i, P2Napięcie magnesu w granicach tolerancji
Bity parametru AS-i, P3Błąd urządzenia (FID)
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnych
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Prąd roboczy500mA
Rated operating voltage24VDC
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika4A
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda Duo LED AS-i): Napięcie zasilające / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 / wykryty błąd urządzeń peryferyjnych / wykryty błąd urządzenia / aktywna ochrona przed manipulacją(2) Czerwona dioda LED: Błąd urządzenia(3) Żółta dioda LED: Stan urządzenia
Układ zestyków
STYK 1AS-Interface +
STYK 2Aux - (P)
STYK 3AS-Interface -
STYK 4Aux + (P)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Klucz trójkątny do AZM 201
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Uwaga Napięcie AUX DCstabilised PELV power supply
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.09.2026, 19:52