AZM201BZ-I1-ST-T-AS-P
Archiwum
Numer katalogowy:103025875


Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
- Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
- Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
- Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119