AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Archiwum
Numer katalogowy:103042149


Opis produktu
- Bezczynny, regulowany przycisk i dioda LED
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne
- Klasa ochrony IP66, IP67
- duża siła ryglująca 2000 N
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego