AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Numer katalogowy:103026879
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne
- Klasa ochrony IP66, IP67
- duża siła ryglująca 2000 N
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez aktywator, maksimum100ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez wejścia bezpieczeństwa, maksimum0,5ms
Ciężar brutto588g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Aktywator monitorowanyTak
Kontrola zaryglowaniaTak
Zwolnienie ręczneTak
Detekcja zwarciaTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 2
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,70 x 10⁻¹⁰/h
Wartość PFD5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - funkcja ryglowania 2
Poziom zapewnienia bezpieczeństwad
Kategoria bezpieczeństwa3
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Uwaga (siła ryglowania FZh)1.000 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Uwaga (siła ryglowania Fmax)1.300 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Długość łańcucha czujników, maksimum200m
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączeKonektor M12, 8-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika220mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd jałowy I0, typowy50mA
Pobór prądu w przypadku magnesu WŁ., wartość szczytowa700 mA / 100 ms
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.200mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum2A
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Oznaczenie, sterowanie magnesemIN
Progi przełączania-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne40ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC0
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Uwaga, kategoria użytkowania DC-13Dotyczy wyjść Y1 i Y2
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,5ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Prąd znamionowy100mA
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Układ zestyków
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2OUT diagnostic output
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5Y3 safety output 3
STYK 6Y4 safety output Y4
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8IN Kontrola cewki
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Klucz trójkątny do AZM 201
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Uwaga (informacje ogólne)Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Uwaga (monitorowanie aktywatora)Wyjścia bezpieczeństwa Y1, Y2
Uwaga (kontrola zaryglowania)Wyjścia bezpieczeństwa Y3, Y4
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.08.2026, 18:27