AZM300Z-ST-AS-P-T
Archiwum
Numer katalogowy:103009481


Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- 3 różne kierunki aktywacji
- Kontrola zaryglowania
- Ryglowanie sprężyną
- Wyjście awaryjne
- Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69
- Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
- Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
- Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119
- Liczba zintegrowanych stopni zatrzaskowych: 2