AZM40-B1-3121
Numer katalogowy:103048327

Opis produktu
- Wszechstronny montaż dzięki 180-stopniowej elastyczności kątowej aktywatora
- Płynna regulacja
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM40-B1-3121
Numer artykułu (Numer katalogowy)103048327
EAN (European Article Number)4030661620312
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto148g
uwagaActuator spring with reduced spring force
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Siła sprężyny języka siłownika14N
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora40mm
Szerokość aktywatora40mm
Wysokość aktywatora20mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2026, 14:03