AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Numer katalogowy:103015312

Opis produktu
- Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
- 2 Konektor M12, #1#- i #2#-biegunowy
- Kontrola zaryglowania
- 2 Wyjścia diagnostyczne
- Z otworami do montażu cięgna Bowdena
- Elektryczne zwolnienie ręczne przy zasilaniu dodatkowym
- Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
- Siła ryglująca 10.000 N
- Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
- PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
- Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
- Współpraca z wyjściami P/P i P/N
- Wysoka tolerancja przesunięcia osłon
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015312
EAN (European Article Number)4030661503998
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusFCCICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaPole magnetyczneRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez aktywator, maksimum100ms
Ciężar brutto860g
Dane ogólne - właściwości
Kontrola zaryglowaniaTak
Elektroniczne zwolnienie ręczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Otwory do montażu cięgna BowdenaTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba sygnałów diagnostycznych2
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,00 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,80 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Zasada ryglowaniabistabilny
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Z tego przy sile poprzecznej Fquer = 100 N: 100.000 operacji
Allowed distance interlock to actuator, minimum1mm
Allowed distance interlock to actuator, maximum7mm
Przesunięcie kątowe między blokadą i aktywatorem, maksimum2°
Minimalny odstęp między urządzeniami30mm
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 1411910.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum13.000N
Siła poprzeczna przy powrocie sworznia, maksymalna (względem naprężonych drzwi)300N
Uwaga (siła poprzeczna przy powrocie sworznia)nie dotyczy zwolnienia ręcznego i awaryjnego
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Note (Type of the fixing screws)Property class min. 10.9
Moment dokręcania śruby8Nm
Moment dokręcania śrub mocujących cięgna Bowdena1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłącze2 złącza M12, 8-pin i 5-pin, oba z kodem A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika46,7mm
Szerokość czujnika77,8mm
Wysokość czujnika156,7mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
NoteProtection class remains with correctly installed bowden cable release
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Auxiliary power supply Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Prąd jałowy I0, typowy100mA
Operating current while bolt movement, peak600 mA / 100 ms
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2A gG
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum2A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie1.500ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne0,3Hz
Cykl zamknięcie/otwarcie, minimum3s
Min. średni czas cyklu (przy pracy ciągłej)20s
Dane elektryczne - Wejścia kontrolne
Oznaczenie, wejścia kontrolneE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Progi przełączania wejść sterujących−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC0
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Current consumption at 24V, minimum5mA
Current consumption at 24V, maximum10mA
Dopuszczalny czas rozbieżności (sygnał wejściowy), maksimum10s
Test pulse interval, maximum40ms
Test pulse duration, maximum5ms
Permissible residual drive current1,5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,25A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,5ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczneOUT1 / OUT2
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
uwagaWyjście dniagnostyczne nie jest wyjściem bezpieczeństwa!
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,05A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Układ zestyków
ZłączeConnector 1
STYK 1OUT2 Wyjście diagnostyczne 2
STYK 2E1 Wejście kontrolne 1
STYK 3n.c.
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT1 Wyjście diagnostyczne 1
STYK 6E3 Wejście kontrolne 3
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8E2 Wejście kontrolne 2
ZłączeConnector 2
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2H2 GND
STYK 3A2 GND
STYK 4H1 Napięcie pomocnicze Uhe
STYK 5FE (uziemienie funkcjonalne)
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe actuator and the Bowden cable are not included in delivery.Uwaga: Wersje AZM400Z-...-BOW należy stosować wyłącznie w połączeniu z odryglowaniem za pomocą cięgna Bowdena ACC-AZM400-BOW-.M-.M dostępnym jako akcesoria. Stosowanie bez zamontowanego odryglowania cięgnem Bowdena nie jest dopuszczalne.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZM400-B1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.10.2026, 04:11