AZR31S1-2SEC./24VDC
Numer katalogowy:101051552
Archiwum

Opis produktu
- Moduły kontroli bezruchu
- Bezczujnikowe wykrywanie bezczynności przez monitorowanie siły elektromotorycznej
- Bezpośrednie podłączenie do silników trójfazowych
- odpowiednie do podłączenia przetwornicy częstotliwości o następujących danych: histereza rotacyjna 0 ... 1000 Hz; częstotliwość przełączania poziomu końcowego do 16 kHz; zakres napięcia silnika 0 ... 400 V
- Ten bezpieczny moduł kontroli bezruchu ma tę szczególną zaletę, że nie wymaga regulacji wartości żądanej podczas uruchamiania.
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZR31S1-2SEC./24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101051552
EAN (European Article Number)4030661448398
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto390g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba diod LED5
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Wartość PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up toe
Kategoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5sztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość73,2mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy, maksimum3,2W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Długość przewodu (master/slave), maksimum10m
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe80ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum15ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu (po wykryciu bezruchu), ok.2.000ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaERR, czerwony: kanał błędu A + BON, zielony: napięcie zasilające UBOUT, zielony: aktywacja
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczna kontrola bezruchu
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)bezczujnikowy moduł kontroli bezruchu sprawdza siłę elektromotoryczną silnika trójfazowego.Do zabezpieczenia osłony bezpieczeństwaModuł do kontroli osłon bezpieczeństwa typoszeregu SRB monitoruje otwarcie osłon.Monitorowanie osłon bezpieczeństwa z wykorzystaniem blokady elektromagnetycznej i wyłącznika z oddzielnym aktywatorem (A i B)Po zwolnieniu należy otworzyć osłonę bezpieczeństwaSchemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Zwolnienie za pomocą zestyku NO (E) tylko w przypadku zakończenia ruchu dobiegowego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.09.2026, 13:42