BDF100-NH-G-ST
Numer katalogowy:101215862

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
- Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBDF100-NH-G-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215862
EAN (European Article Number)4030661448428
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor górnej części obudowyżółty
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
Ciężar brutto140g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
Lampka wskaźnikowaTak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Skok główki3mm
Siła przełączania, maksimum8N
Siła, typowy1N
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 8-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość99mm
Głębokość69mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje10 … 100 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui60 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Kategoria użytkowania AC-1524VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 1 mA
Zasada przełączaniasystem krzyżowy
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane
Wskaźnik stanu
Kolor lampki sygnalizacyjnejczerwony
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Suitable for 40 mm profiles
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.10.2026, 14:20