BDF20-ST-10-LT-LM
Numer katalogowy:103056634

Opis produktu
- Elastyczność dzięki montowanym nakładkom na przyciski w 12 kolorach
- Duże otwarte przestrzenie ułatwiające etykietowanie
- Szybka i bezbłędna instalacja dzięki złączu M12
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBDF20-ST-10-LT-LM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103056634
EAN (European Article Number)4030661663135
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN EN 60068
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Wykorzystane pozycje, pozycja 2Indicator light, color exchangeable
Ciężar brutto125g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki1mm
Siła przełączania, maksimum10N
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraDół
przyłączeKonektor M12, 8-polowy, kodowanie typu A
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,4Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość44mm
Głębokość128mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje5 g, 10 ... 500 Hz
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,25kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
LED current consumption (operating elements)10mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,1A
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Suitable for 40 mm profiles
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.08.2026, 19:21