BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875
Numer katalogowy:103038559

Opis produktu
- zintegrowany interfejs FB do podłączenia do modułu Safety-Fieldbox SFB
- Poz 1: Przycisk stopu awaryjnego z zatrzaskiem i kołnierzem ochronnym
- Poz 2: Przełącznik kluczowy, 2 położenia
- Poz 3: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- Poz 4: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038559
EAN (European Article Number)4030661545639
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: patrz klucz zamówieniowy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN EN 60068
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum50ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum100ms
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego, z kołnierzem ochronnym
Wykorzystane pozycje, pozycja 2Przełącznik kluczowy, 2 położenia przełączania
Wykorzystane pozycje, pozycja 3LT-2875, Przycisk podświetlany
Wykorzystane pozycje, pozycja 4LT-2875.,Przycisk podświetlany
Ciężar brutto280g
Dane ogólne - właściwości
Diagnostyka szeregowaNie
Field box interfaceYes
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH2,89 x 10⁻¹⁰/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Montażwewnętrzne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Numer kluczyka810
Mechanical data - Connection technique
Przyłącze (mechaniczne)Konektor M12, 8-pol., kodowanie typu A
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość69mm
Głębokość233,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd jałowy I0, typowy35mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy600mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie2.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 und X2
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V5mA
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,25A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Electrical data - Serial diagnostic SD
Oznaczenie, diagnostyka szeregowa SDOUT
Prąd roboczy10mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Pojemność przewodu50nF
Układ zestyków
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT Szeregowe wyjście diagnostyczne
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8n.c.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 11:33