BDF200-LTWH-11-DTBK-LTYE-PTRD
Numer katalogowy:101217876
Archiwum

Opis produktu
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
- szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
- Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
- Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
- Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBDF200-LTWH-11-DTBK-LTYE-PTRD
Numer artykułu (Numer katalogowy)101217876
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: patrz klucz zamówieniowy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Illuminated pushbutton, white
Wykorzystane pozycje, pozycja 2Pushbutton, black
Wykorzystane pozycje, pozycja 3Illuminated pushbutton, yellow
Wykorzystane pozycje, pozycja 4Mushroom pushbutton, red
Ciężar brutto260g
Dane ogólne - właściwości
Zaciski odłączalneTak
Liczba żył przewodu16
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki3mm
Siła przełączania, maksimum8N
Uwaga (siła aktywacji)each contact
Siła, typowy1N
Montażwewnętrzne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks0,8Nm
Tightening torque of the cable gland, maximum4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówDławica kablowa M20
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum13mm
Przekrój żyły0,5mm²
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość55mm
Głębokość249mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje10 … 100 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Kategoria przepięciaIII
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
LED current consumption (operating elements)16mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Kategoria użytkowania AC-1524VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2.5A T
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 1 mA
Zasada przełączaniasystem krzyżowyWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane
Wskaźnik stanu
Kolor lampki sygnalizacyjnejwithout (Blanking plug, black)
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Suitable for 40 mm profiles
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 17:54