BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875
Numer katalogowy:103012552


Opis produktu
- z konektor M12 dół
- Zintegrowany AS-Interface
- Poz 1: Stop awaryjny
- Poz 2: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- Poz 3: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- Poz 4: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- Górna lampa sygnalizacyjna G24
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych