BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Numer katalogowy:103002326


Opis produktu
- Zintegrowany AS-Interface
- z konektor M12 dół
- Poz 1: Stop awaryjny
- Poz 2: Przełącznik kluczowy, 2 Położenia, Pozycja wyjęcia klucza poz. 0
- Poz 3: Przycisk podświetlany ŻÓŁTY
- Poz 4: Przycisk BIAŁY
- Górna lampa sygnalizacyjna G24
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych