BDF200-ST1-AS-NH-SWT20-LT-LT-2875
Numer katalogowy:103039749


Opis produktu
- Zintegrowany AS-Interface
- z konektor M12 dół
- Poz 1: Stop awaryjny
- Poz 2: Przełącznik kluczowy, 2 położenia
- Poz 3: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- Poz 4: Przycisk podświetlany 2875 z z wymiennymi kolorami
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych