BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24
Numer katalogowy:101214618


Opis produktu
- Zintegrowany AS-Interface
- Poz 1: Przycisk stopu awaryjnego z zatrzaskiem i kołnierzem ochronnym
- Poz 2: Przełącznik kluczowy, 2 położenia
- Poz 3: Przycisk podświetlany BIAŁY
- Poz 4: Przycisk podświetlany, NIEBIESKI
- Górna lampa sygnalizacyjna G24
- z konektor M12 dół
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych