BDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Numer katalogowy:103000233

Opis produktu
- Zintegrowany AS-Interface
- konektor M12 powyżej
- Poz 1: Przycisk stopu awaryjnego z zatrzaskiem i kołnierzem ochronnym
- Poz 2: Przycisk podświetlany ZIELONY
- Poz 3: Przycisk podświetlany, NIEBIESKI
- smukła, odporna na uderzenia obudowa
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103000233
EAN (European Article Number)4030661420219
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: patrz klucz zamówieniowy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN EN 60068
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum100ms
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego, z kołnierzem ochronnym
Wykorzystane pozycje, pozycja 2Illuminated pushbutton, green
Wykorzystane pozycje, pozycja 3Przycisk podświetlany, niebieski
Wykorzystane pozycje, pozycja 4Pushbutton, yellow
Ciężar brutto280g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaNie
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Montażwewnętrzne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraTop
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość69mm
Głębokość233,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC18 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum150mA
Electrical data - AS-Interface specification
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Wersja AS-i (Safety-Slave)V 3.0
Profil AS-i (Safety-Slave)S-7.B.F.F
Wejście AS-i, kanał 1 (Safety-Slave)Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2 (Safety-Slave)Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 (Safety-Slave)Lampka sygnalizacyjna G24 czerwona
Wyjście AS-i, DO 1 (Safety-Slave)Lampka sygnalizacyjna G24 zielona
Wyjście AS-i, DO 2 (Safety-Slave)Brak funkcji
Wyjście AS-i, DO 3 (Safety-Slave)Brak funkcji
Bity parametru AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3Nieużywane
Wersja AS-i (A/B Slave)V 3.0
Profil AS-i (A/B Slave)S-7.A.7.F
Wejście AS-i, DI (A/B Slave)Urządzenie sterownicze, pozycja 4
Wejście AS-i, DI 1 (A/B Slave)Urządzenie sterownicze, pozycja 3
Wejście AS-i, DI 2 (A/B Slave)Urządzenie sterownicze, pozycja 2
Wejście AS-i, DI 3 (A/B Slave)Urządzenie sterownicze, pozycja 2
Wyjście AS-i, DO 0 (A/B Slave)Sygnalizator świetlny, pozycja 4
Wyjścia AS-i, DO 2 (A/B Slave)Sygnalizator świetlny, pozycja 2
Wyjście AS-i, DO 1 (A/B Slave)Sygnalizator świetlny, pozycja 3
Wyjście AS-i, DO 3 (A/B Slave)Brak funkcji
AS-i bity parametru AS-i (A/B Slave), P0 ... P3Nieużywane
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
uwagaObydwa urządzenia podrzędne AS-i włącza i wyłącza się zintegrowanym przełącznikiem DIP. Adresowanie przez konektor M12.
Układ zestyków
STYK 1AS-Interface +
STYK 2n.c.
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.07.2026, 14:42