BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Numer katalogowy:103052204

Opis produktu
- Elastyczność dzięki montowanym nakładkom na przyciski w 12 kolorach
- Duże otwarte przestrzenie ułatwiające etykietowanie
- Szybka i bezbłędna instalacja dzięki złączu M12
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103052204
EAN (European Article Number)4030661643939
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN EN 60068
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Wykorzystane pozycje, pozycja 2LT-2875, Przycisk podświetlany
Wykorzystane pozycje, pozycja 3LT-2875, Przycisk podświetlany
Wykorzystane pozycje, pozycja 4LT-2875.,Przycisk podświetlany
Ciężar brutto215g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki1mm
Siła przełączania, maksimum10N
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówM12 (kodowanie A)
przyłączeKonektor M12, 12-polowy
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,4Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość25mm
Głębokość215mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje5 g, 10 ... 500 Hz
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,25kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
LED current consumption (operating elements)10mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,1A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia500mA FF
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Suitable for 40 mm profiles
Zakres dostawy
Zakres dostawyIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.09.2026, 19:53