BDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT
Numer katalogowy:103052203

Opis produktu
- Elastyczność dzięki montowanym nakładkom na przyciski w 12 kolorach
- Duże otwarte przestrzenie ułatwiające etykietowanie
- Szybka i bezbłędna instalacja dzięki złączu M12
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBDF40-ST-10-NH-LT-LT-LT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103052203
EAN (European Article Number)4030661643922
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN EN 60068
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Wykorzystane pozycje, pozycja 1Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
Wykorzystane pozycje, pozycja 2LT-2875, Przycisk podświetlany
Wykorzystane pozycje, pozycja 3LT-2875, Przycisk podświetlany
Wykorzystane pozycje, pozycja 4LT-2875.,Przycisk podświetlany
Ciężar brutto215g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)50.000operacji
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego50.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki1mm
Siła przełączania, maksimum10N
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówM12 (kodowanie A)
przyłączeKonektor M12, 12-polowy
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,4Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość44mm
Głębokość215mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje5 g, 10 ... 500 Hz
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,25kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
LED current consumption (operating elements)10mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,1A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia500mA FF
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Suitable for 40 mm profiles
Zakres dostawy
Zakres dostawyIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2026, 04:47