BETAETIGER AZ 335/355-B1
Archiwum
Numer katalogowy:151159363

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBETAETIGER AZ 335/355-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)151159363
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto35g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum100mm
aktywatorprosty
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 900 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.06.2026, 14:11