BETAETIGER AZ 335/355-B6
Numer katalogowy:151150805
Archiwum

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Dla bardzo małych kątów najazdu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBETAETIGER AZ 335/355-B6
Numer artykułu (Numer katalogowy)151150805
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto44g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum100mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień najazdu aktywatora regulowany za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2 mm (A i B), minimum 100 mm w poprzek aktywatora i 100 mm wzdłuż aktywatora
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2026, 08:41