BN 12-01Z
Numer katalogowy:101186833

Opis produktu
- Aktywacja z boku
- Z zarobionym fabrycznie kablem
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Obudowa metalowa
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Konstrukcja Ø 10,7 mm
- z montażem centralnym
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 12-01Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowawalec, gwint
Materiał obudowyMetal
Ciężar brutto58g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Montażcentralnie, z gwintowaną flanszą M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaLiYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika10,7mm
Długość czujnika71mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne200VAC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum30W
Zdolność przełączania, maksimum30VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, maksimum0,2ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne300Hz
Switching elementOpener (NC)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnychOtwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.09.2026, 15:25