BN 20-11Z-M16
Numer katalogowy:101168014

Opis produktu
- 2 kontaktrony
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiowa obudowa
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- połączenie śrubowe
- duża odporność na wibracje
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 20-11Z-M16
Numer artykułu (Numer katalogowy)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyAluminium
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto297g
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Umiejscowienie dławicy kablowejleft and right
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 45 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2x M16 x 1.5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika47mm
Szerokość czujnika104mm
Wysokość czujnika52mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +90 °C
odporność na wibracje50 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum0,6ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.080.000/h
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 03:44