BN 20-2RZ-ST-2628
Numer katalogowy:101195530

Opis produktu
- Konektor M12, 5-polowy
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiowa obudowa
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- połączenie śrubowe
- duża odporność na wibracje
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 20-2RZ-ST-2628
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195530
EAN (European Article Number)4030661361437
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyAluminium
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto292g
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Ilość zacisków2
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 5-polowy, kodowanie typu A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika47mm
Szerokość czujnika104mm
Wysokość czujnika52mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-25 ... +90 °C
odporność na wibracje50 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Zasada przełączaniaZatrzask
Maksymalna częstotliwość przełączania1.080.000/h
Układ zestyków
STYK 1Bistable contact 1
STYK 2Bistable contact 1
STYK 3GND
STYK 4Bistable contact 2
STYK 5Bistable contact 2
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.10.2026, 08:24