BN 31-RZ-1978-3
Numer katalogowy:101143265

Opis produktu
- 1 Kontaktrony
- Zasada bezkontaktowa
- Aktywacja z boku
- Płaska budowa
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 31-RZ-1978-3
Numer artykułu (Numer katalogowy)101143265
EAN (European Article Number)4030661127491
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto20g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
Ilość zacisków1
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeKonektor M8, 3-polowy, Blokada zatrzasku
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika88mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Napięcie przełączania, maksimum250VDC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Zasada przełączaniaZatrzask
Czas przełączania, maksimum0,5ms
Układ zestyków
ZłączePołączenie czujnika
STYK 1Bistable contact 1
STYK 4Bistable contact 1
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnychOtwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 09:13