BN 310-2RZ-2486
Numer katalogowy:101209612

Opis produktu
- 2 kontaktrony
- Zasada bezkontaktowa
- Aktywacja z boku
- Płaska budowa
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBN 310-2RZ-2486
Numer artykułu (Numer katalogowy)101209612
EAN (European Article Number)4030661383330
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto73g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachNie
Ilość zacisków2
Klasyfikacja
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
Uwagaprzy 20% obciążeniu styków
B10D (zestyk NO)20.000.000operacji
Uwagaprzy 20% obciążeniu styków
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączePrzewód przyłączeniowy z konektorem M12, prosty, 4-pol.
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,75mm²
Przekrój żyły18AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaH03VV-F
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika88mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne200VAC
Napięcie przełączania, maksimum200VDC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum30W
Zdolność przełączania, maksimum30VA
Zasada przełączaniaZatrzask
Czas przełączania, maksimum0,5ms
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie2ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,07ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnychOtwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.08.2026, 06:59