BN 32-01
Numer katalogowy:101057229

Opis produktu
- Wtyczka płaska i 1 płyta ekranująca
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 32-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto58g
uwagaIntegrated shielding plate (bottom)
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Montażz 2 śrubami gwintowanymi M4 z tyłu
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeWtyczka płaska 4.8 mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika24mm
Szerokość czujnika85mm
Wysokość czujnika26mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia-25 ... +90 °C
odporność na wibracje15 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum0,6ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne300Hz
Maksymalna częstotliwość przełączania1.080.000/h
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie1,5ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,5ms
Switching elementOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 12:30