BN 325-RG-1279 1,5M
Numer katalogowy:101147109

Opis produktu
- Wlot kablowy lewe i 2 płyty ekranujące
- Aktywacja od frontu
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBN 325-RG-1279 1,5M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101147109
EAN (European Article Number)4030661141473
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto105g
uwagaIntegrated shielding plate (top and bottom)
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduTak
Ilość zacisków1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Kierunek aktywacjiLengthwise
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Montażz 2 śrubami gwintowanymi M4 z tyłu
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1,5m
Prowadzenie przewodówback, right
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,34mm²
Przekrój żyły22AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaLiYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika24mm
Szerokość czujnika85mm
Wysokość czujnika26mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie50 g / 11 ms
odporność na wibracje30 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Zasada przełączaniaZatrzask
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum0,6ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne300Hz
Maksymalna częstotliwość przełączania1.080.000/h
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie1,5ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,5ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.07.2026, 22:09