BN 65-10Z/V 7,0M
Numer katalogowy:101095876

Opis produktu
- Z zarobionym fabrycznie kablem
- Aktywacja od frontu
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- Forma konstrukcyjna Ø 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- z montażem centralnym
- Aktywacja dostępna od frontu lub z boku
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 65-10Z/V 7,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101095876
EAN (European Article Number)4030661009841
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaWalec, gładki
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto324g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Tulejka przewoduTak
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Montażcentralnie, z gwintowaną flanszą
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu7m
Prowadzenie przewodówPG9
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,75mm²
Przekrój żyły18AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaH03VV-F
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika13mm
Schlüsselweite22SW
Długość czujnika103mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g, drgania sinusoidalne
odporność na wibracje30 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum3ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne300Hz
Maksymalna częstotliwość przełączania1.080.000/h
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie1,5ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,5ms
Switching elementNormally open contact (NO)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.09.2026, 06:54