BN 65-RZ/V-2040
Numer katalogowy:101161575

Opis produktu
- Aktywacja od frontu
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- Forma konstrukcyjna Ø 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- z montażem centralnym
- Aktywacja dostępna od frontu lub z boku
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBN 65-RZ/V-2040
Numer artykułu (Numer katalogowy)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaWalec, gładki
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Ilość zacisków1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Montażcentralnie, z gwintowaną flanszą
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 45 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor RSF3
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika13mm
Schlüsselweite22SW
Długość czujnika103mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie15 g, drgania sinusoidalne
odporność na wibracje15 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne230VAC
Napięcie przełączania, maksimum230VDC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum60W
Zasada przełączaniaZatrzask
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum3ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne300Hz
Maksymalna częstotliwość przełączania720.000/h
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie1,5ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.07.2026, 05:30