BN 75-11Y
Numer katalogowy:101055701

Opis produktu
- z konektor
- Klasa ochrony IP65
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Wyłącznik pływakowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dostępne z wtyczką M12 i podłączonym fabrycznie kablem
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 75-11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaKonstrukcja specjalna
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto75g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zmieniaczy1
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania47mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum3mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączekonektor
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika55mm
Szerokość czujnika80mm
Wysokość czujnika99,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne220VAC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum60W
Zdolność przełączania, maksimum60VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,2ms
Czas przełączania, maksimum0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Note
Uwaga (informacje ogólne)Funkcja przełączania ulega odwróceniu, gdy pływak zostaje obrócony do góry nogami. Wymienione punkty zadziałania dotyczą wody.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 07:13