BN 75-11Z-1391
Numer katalogowy:101055702

Opis produktu
- z Kabel podłączony fabrycznie
- Klasa ochrony IP67
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Wyłącznik pływakowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dostępne z wtyczką M12 i podłączonym fabrycznie kablem
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 75-11Z-1391
Numer artykułu (Numer katalogowy)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaKonstrukcja specjalna
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto132g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zmieniaczy1
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania47mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum3mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,75mm²
Przekrój żyły20AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaH03VV-F
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika55mm
Szerokość czujnika80mm
Wysokość czujnika99,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne220VAC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum60W
Zdolność przełączania, maksimum60VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,2ms
Czas przełączania, maksimum0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Note
Uwaga (informacje ogólne)Funkcja przełączania ulega odwróceniu, gdy pływak zostaje obrócony do góry nogami. Wymienione punkty zadziałania dotyczą wody.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.09.2026, 19:53