BN 80-01Z 2,0M
Numer katalogowy:101104039

Opis produktu
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Płaska budowa
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Powierzchnia aktywna oznaczona wypukłością
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 80-01Z 2,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto44g
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 20 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaLiYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika9mm
Szerokość czujnika44mm
Wysokość czujnika13mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie15 g, drgania sinusoidalne
odporność na wibracje15 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Napięcie przełączania, maksimum250VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,5A
Zdolność przełączania, maksimum8W
Zdolność przełączania, maksimum10VA
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, maksimum0,5ms
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie2ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,07ms
Switching elementOpener (NC)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Note
Uwaga (informacje ogólne)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 06:31