BN 85-5-2031
Numer katalogowy:101118378

Opis produktu
- Kontaktron z mocowaniem wciskanym, do montażu na obiekcie
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Wyświetlacz diodowy stanu przełączania
- konektor
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBN 85-5-2031
Numer artykułu (Numer katalogowy)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto106g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Ilość zacisków, maksimum5
Ilość zacisków, minimalne1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez przodu
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania1 mm … 14 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor, 10-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika140mm
Szerokość czujnika65mm
Wysokość czujnika20mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP30
Temperatura otoczenia-10 ... +75 °C
odporność na uderzenie60 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, minimalne12VDC
Napięcie przełączania, maksimum60VDC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum30W
Element przełączającystyk dwustabilny
Uwaga (element przełączający)without plug-in reed contact insert
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaLED lights up when the switch is closed
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BP 7
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)BP 7
Note
Uwaga (informacje ogólne)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 03:16