BN 85-R-1824-3 2,0M
Numer katalogowy:103049555


Opis produktu
- montaż przy użyciu uchwytów zaciskowych oraz osłonięte przewody
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kontaktron z mocowaniem wciskanym, do montażu na obiekcie