BN 85-R-1831-2 1,0M
Numer katalogowy:101099930
Archiwum

Opis produktu
- montaż przy użyciu uchwytów zaciskowych oraz 2 pojedyncze przewody
- Montaż na listwie DIN C oraz 2 pojedyncze przewody ze śrubami
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kontaktron z mocowaniem wciskanym, do montażu na obiekcie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBN 85-R-1831-2 1,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101099930
EAN (European Article Number)4030661023526
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
WykonaniePlug-in reed contact insert and base
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Możliwość stosowania w windachTak
Ilość zacisków1
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Kierunek aktywacjiLengthwise
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
MontażListwa zaciskowa 7,5 mm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest moż
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeposzczególne pasma
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,75mm²
Przekrój żyły18AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika16,5mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika35mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Ambient temperature+0 ... +75 °C
odporność na uderzenie60 g, drgania sinusoidalne
odporność na wibracje60 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne60VAC
Napięcie przełączania, maksimum60VDC
Prąd przełączenia, maksimum1A
Zdolność przełączania, maksimum30W
Zdolność przełączania, maksimum30VA
Uwaga (element przełączający)Plug-in reed contact insert
Zasada przełączaniaZatrzaskZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, maksimum0,2ms
Maksymalny czas przełączania Zamknięcie2ms
Maksymalny czas przełączania Otwarte (NC)0,07ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Zakres dostawy materiału montażowego1 x screw M4; 1 x angled sliding nut M4
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Note
Uwaga (informacje ogólne)Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 15:01