BNS 180-11Z 2,0M
Numer katalogowy:101154622

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
- Szczególnie duża odległość wyłączania
- Ø M 18 x 1
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- niekodowany, montaż ukryty zgodnie z ISO14119
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS 180-11Z 2,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101154622
EAN (European Article Number)4030661173511
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119brak
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto96g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Odległość przełączania aktywatoraMagnes aktywujący BP 6: 10 mmMagnes aktywujący BP 6: 22 mmMagnes aktywujący BP 8: 10 mmMagnes aktywujący BP 8: 22 mmMagnes aktywujący BP 10: 20 mmMagnes aktywujący BP 10: 32 mmMagnes aktywujący BP 15 SS: 20 mmMagnes aktywujący BP 15 SS: 32 mm
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao20mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar32mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączekabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM18
Długość czujnika36mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Prąd przełączenia, maksimum0,25A
Zdolność przełączania, maksimum3W
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.09.2026, 17:43