BNS 250-11ZG 5,0M
Numer katalogowy:101125073

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 250-11ZG 5,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101125073
EAN (European Article Number)4030661049281
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Wymagane urządzeniemonitorująceTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)25.000.000operacji
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao4mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar14mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączekabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika33mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,01A
Zdolność przełączania, maksimum0,24W
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona bezpieczeństwa jest otwarta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 250
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.08.2026, 13:45